Klecové matice se montují do čtvercových otvorů, které jsou běžné u montážních lišt na zařízeních. Kombinace čtvercového otvoru a klecové matice je ideální např. pro datové rozvaděče, jelikož umožňuje použít různé velikosti matic a šroubů a při poškození lze matice snadno vyměnit. Tento sortiment je vyroben z oceli a je dostupný v různých rozměrech.
Produktová řada: SR6227
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10371503 | 3,6867 Kč - 9,3424 Kč | 450 Skladem |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
| 3,469 Kč - 8,7444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,7205 Kč - 17,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku