Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Produktová řada: SR1955
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Barva | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4343 Kč - 6,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M4
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 2,5158 Kč - 2,7954 Kč | 4990 Skladem | 
 
M5
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 6,8607 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M12
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 4,8945 Kč - 8,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 10060797 | 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 5500 Skladem | 
 
M8
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
|
| 3,7092 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
||
| 5,3407 Kč - 5,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3 x 0.5
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 5,257 Kč - 5,257 Kč | 1000 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 2,2032 Kč - 2,2032 Kč | 41086 Skladem | 
 
M6
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 7,8647 Kč - 7,8647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 10060728 | 3,1059 Kč - 3,451 Kč | 1900 Skladem | 
 
M5
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
|
| 4,03 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M4
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 5,8326 Kč - 5,8326 Kč | 300 Skladem | 
 
M3
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 8,771 Kč - 8,771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M10
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 10,8488 Kč - 17,6398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M10
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 39,4769 Kč - 39,4769 Kč | 600 Skladem | 
 
M12
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 4,3646 Kč - 6,024 Kč | 25 Skladem | 
 
M5
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 2,9107 Kč - 4,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5 x 0.8
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 3,1814 Kč - 4,779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku