Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Produktová řada: SR1955
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Barva | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5658 Kč - 3,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,4682 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,755 Kč - 3,4011 Kč | 498 Skladem |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
3,1814 Kč - 4,779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9107 Kč - 4,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,8427 Kč - 10,6815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,3408 Kč - 27,1918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,8427 Kč - 10,6815 Kč | 100 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,8488 Kč - 17,6398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,9426 Kč - 6,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,8945 Kč - 8,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,3646 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,3408 Kč - 27,1918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,9223 Kč - 3,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
přírodní
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku