Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rozpětí křídel | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2281 Kč - 6,2766 Kč | 2000 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,8223 Kč - 20,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,8367 Kč - 20,5245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,8223 Kč - 20,2947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 8,79 Kč - 8,79 Kč | 750 Skladem |
M5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | 16450 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,3215 Kč - 9,3215 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku