Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Křídlové matice jsou k dispozici z pozinkované nízkouhlíkové oceli a se standardním metrickým závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Celková výška | Rozpětí křídel | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3211 Kč - 47,007 Kč | 88 Skladem |
M8
|
ocel
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
12,1178 Kč - 29,7157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
14,0281 Kč - 30,8871 Kč | 30 Skladem |
M6
|
ocel
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
9,9424 Kč - 24,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
8,6596 Kč - 21,2235 Kč | 10 Skladem |
M4
|
ocel
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku