Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.
Navařovací matice mají závit a je nezbytné, aby se tento závit nezaprášil při nástřiku nebo povrchové úpravě. Náš sortiment maskovacích vytahovacích zátek je speciálně navržen pro maskování hladkých i závitových otvorů a je ideální pro maskování navařovacích matic.Úchyt umožňuje rychlou a snadnou demontáž.Tělo zátky má zoubky, které drží závit. To zajišťuje dokonalé utěsnění, které zajistí pevné uchycení. Materiál: silikon Barva: červená, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SRF0061
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | HD | h | Velikosti závitu | Barva | d1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7204 Kč - 8,7204 Kč | 350 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M12
|
červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 3,6323 Kč - 3,6323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
M6
|
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,3262 Kč - 4,3262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M8
|
žlutá
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 5,6594 Kč - 5,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
M10
|
modrá
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku