Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Dostupné v kónickém nebo standardním provedení..
Produktová řada: SR1989
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,7272 Kč - 23,196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||
| 9,0342 Kč - 27,074 Kč | 200 Skladem |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||
| 7,2532 Kč - 7,2532 Kč | 20700 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||
| 7,8134 Kč - 7,8134 Kč | 4000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||
| 7,2101 Kč - 7,2101 Kč | 36000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||
| 9,1204 Kč - 9,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||
| 7,1526 Kč - 21,4294 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||
| 7,167 Kč - 21,5155 Kč | 100 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku