Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6057 Kč - 10,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
7,6416 Kč - 13,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,1833 Kč - 7,6555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
7,3348 Kč - 13,3728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,9483 Kč - 14,5302 Kč | 100 Skladem |
M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku