Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – kovové

Skladem

Standardní šestihranné matice patří mezi nejběžněji používané matice a používají se s ukotvením, šrouby, vruty, táhly se závitem a s dalšími upevňovacími prvky, které mají vnější závit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Koupit
1,8097 Kč - 2,8725 Kč 5030 Skladem
M6
10.0 mm
0,8618 Kč - 0,8618 Kč 2900 Skladem
M5
8.0 mm
3,4758 Kč - 4,8115 Kč 2284 Skladem
M8
13.0 mm
0,8431 Kč - 0,8431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
0,6922 Kč - 0,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
Matice šestihranné M6 10.0 mm ocel nízkouhlíková

10180143

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
5030 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Profil matice
    šestihran
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
Matice šestihranné M5 8.0 mm ocel nízkouhlíková

10180136

Cenové rozmezí
0,8618 Kč - 0,8618 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Profil matice
    šestihran
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
Matice šestihranné M8 13.0 mm ocel nízkouhlíková

10180150

Cenové rozmezí
4,8115 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
2284 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Profil matice
    šestihran
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
Matice šestihranné M4 7.0 mm ocel nízkouhlíková

10180129

Cenové rozmezí
0,8431 Kč - 0,8431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Profil matice
    šestihran
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
Matice šestihranné M3 5.5 mm ocel nízkouhlíková

10180112

Cenové rozmezí
0,6922 Kč - 0,6922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Profil matice
    šestihran
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková