Šestihranné matice, vyrobené z PEEK, mají velkou mechanickou pevnost, vynikající odolnost vůči chemikáliím a teplotní stabilitu.
Ideální do náročných podmínek, kde mohou korodovat typické kovové nebo i jiné plastové matice. Šestihranný design umožňuje snadnou instalaci pomocí standardních nástrojů. Poskytuje bezpečné a spolehlivé uchycení pro širokou škálu závitových spojů.
Matice si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotách až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | A/F | h1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,9606 Kč - 64,4007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
6.5
|
M8
|
||
| 26,2943 Kč - 29,2159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
2.4
|
M3
|
||
| 39,0174 Kč - 43,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 75,7729 Kč - 84,1922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
8.0
|
M10
|
||
| 26,577 Kč - 29,5301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.2
|
M4
|
||
| 34,4936 Kč - 38,3263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
M5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku