Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
10,9464 Kč - 10,9464 Kč 9268 Skladem
M8
přírodní
PVDF
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 1000 Skladem
M5
přírodní
polyamid
6,9583 Kč - 6,9583 Kč 11300 Skladem
M5 x 0.8
přírodní
PVDF
1,0332 Kč - 1,1741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5,006 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polypropylen
7,3487 Kč - 7,3487 Kč 4500 Skladem
M8
přírodní
polypropylen
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
11,2672 Kč - 11,2672 Kč 5500 Skladem
M16
přírodní
polyamid
6,01 Kč - 6,01 Kč 7600 Skladem
M8
černá
polyamid
3,2769 Kč - 3,2769 Kč 17900 Skladem
M5
černá
polyamid
2,9841 Kč - 5,4523 Kč 1200 Skladem
M4
čirý
polykarbonát
34,443 Kč - 34,443 Kč 3005 Skladem
M16
přírodní
polypropylen
18,853 Kč - 18,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
přírodní
polyamid
3,5977 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
černá
polyamid
143,2662 Kč - 178,016 Kč 40 Skladem
M8
hnědá světlá
PEEK
7,7252 Kč - 22,3695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
50,6047 Kč - 52,6127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá
PEEK
25,2256 Kč - 63,9357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
19,62 Kč - 57,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
7,8507 Kč - 14,321 Kč 83 Skladem
M12
přírodní
polyamid
  • z/ze 5
Matice šestihranné M8 13.0 mm PVDF přírodní

10041536

Cenové rozmezí
10,9464 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
9268 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10041420

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 x 0.8 8.0 mm PVDF přírodní

10041451

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid přírodní

10279144

Cenové rozmezí
1,1741 Kč - 1,0332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M6 10.0 mm polypropylen přírodní

10041482

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M8 13.0 mm polypropylen přírodní

10041529

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid přírodní

10041581

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M16 24.0 mm polyamid přírodní

10041635

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polyamid černá

10041512

Cenové rozmezí
6,01 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid černá

10041437

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
17900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 8.0 mm polykarbonát čirý

10218389

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    3.3 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M16 24.0 mm polypropylen přírodní

10041642

Cenové rozmezí
34,443 Kč - 34,443 Kč

Skladové zásoby
3005 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M24 36.0 mm polyamid přírodní

10041673

Cenové rozmezí
18,853 Kč - 18,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M3 5.5 mm polyamid černá

10279151

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm PEEK hnědá světlá

10220849

Cenové rozmezí
178,016 Kč - 143,2662 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
Matice šestihranné M6 10.0 mm PVDF přírodní

10041499

Cenové rozmezí
22,3695 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M2 4.0 mm PEEK hnědá

10358795

Cenové rozmezí
52,6127 Kč - 50,6047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    hnědá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 7.0 mm PEEK hnědá světlá

10220818

Cenové rozmezí
63,9357 Kč - 25,2256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
Matice šestihranné M3 5.5 mm PEEK hnědá světlá

10220801

Cenové rozmezí
57,3957 Kč - 19,62 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid přírodní

10326541

Cenové rozmezí
14,321 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790