Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 20900 Skladem |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 4196 Skladem |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 1040 Skladem |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,6993 Kč - 4,6993 Kč | 2233 Skladem |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 4,3925 Kč | 4043 Skladem |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,261 Kč - 6,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 7000 Skladem |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,006 Kč - 5,006 Kč | 500 Skladem |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,2667 Kč - 7,7368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9848 Kč - 2,4505 Kč | 895 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 2,1507 Kč - 2,6023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 9,7004 Kč - 11,9757 Kč | 508 Skladem |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 14,134 Kč - 53,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,4461 Kč - 8,9353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,0136 Kč - 12,3625 Kč | 400 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 1,8257 Kč - 2,2542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 3,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0799 Kč - 3,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku