Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 40 Skladem |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 1900 Skladem |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 196 Skladem |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,6993 Kč - 4,6993 Kč | 2433 Skladem |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
4,3925 Kč - 4,3925 Kč | 3043 Skladem |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,006 Kč - 5,006 Kč | 1500 Skladem |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,261 Kč - 6,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
64,8281 Kč - 85,8983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
16,4266 Kč - 16,4266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
8,5758 Kč - 8,5758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9,7004 Kč - 11,9757 Kč | 508 Skladem |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8257 Kč - 2,2542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
14,0631 Kč - 17,3619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
14,134 Kč - 53,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,0799 Kč - 3,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10,0136 Kč - 12,3625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku