Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Skladem |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 7000 Skladem |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2233 Skladem |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 4043 Skladem |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 20900 Skladem |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
|||
| 4196 Skladem |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 1040 Skladem |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 895 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|||
| 433 Skladem |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku