Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
4,7411 Kč - 5,6057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" NPT
18,323 Kč - 21,112 Kč 410 Skladem
M50 x 1.5
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 14750 Skladem
M16 x 1.5
9,0639 Kč - 9,0639 Kč 250 Skladem
PG 29
2,8168 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
36,7344 Kč - 36,7344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
8,1855 Kč - 8,1855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
2,7192 Kč - 2,7192 Kč 4450 Skladem
M20 x 1.5
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
1,6594 Kč - 1,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 638 Skladem
M25 x 1.5
8,7999 Kč - 8,7999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
33,2145 Kč - 33,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
4,7411 Kč - 5,6057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" NPT
5,3644 Kč - 5,3644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
3,2769 Kč - 3,2769 Kč 350 Skladem
PG 13.5
23,8173 Kč - 27,4149 Kč 72 Skladem
M63 x 1.5
5,2012 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG13
15,9106 Kč - 15,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40 x 1.5
2,9567 Kč - 2,9567 Kč 90 Skladem
M12
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE 1/2" NPT 27.0 mm polyamid šedá

10265734

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    1/2" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M50 x 1.5 65.0 mm polyamid černá

10265499

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
410 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 22.0 mm polyamid černá

10265444

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
14750 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 29 46.0 mm polyamid černá

10265390

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 11 24.0 mm polyamid černá

10265352

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG36 60.0 mm polyamid šedá

10152614

Cenové rozmezí
36,7344 Kč - 36,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 40.0 mm polyamid černá

10265475

Cenové rozmezí
8,1855 Kč - 8,1855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 x 1.5 27.0 mm polyamid černá

10265451

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
4450 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 18.0 mm polyamid černá

10265437

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid černá

10265345

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 x 1.5 33.0 mm polyamid černá

10265468

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
638 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid šedá

10152478

Cenové rozmezí
8,7999 Kč - 8,7999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152508

Cenové rozmezí
33,2145 Kč - 33,2145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE 1/2" NPT 27.0 mm polyamid černá

10265529

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    1/2" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG16 30.0 mm polyamid šedá

10152553

Cenové rozmezí
5,3644 Kč - 5,3644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid černá

10265369

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M63 x 1.5 75.0 mm polyamid černá

10265505

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG13 27.0 mm polyamid šedá

10337653

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG13
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M40 x 1.5 52.0 mm polyamid černá

10265482

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid šedá

10152393

Cenové rozmezí
2,9567 Kč - 2,9567 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny