Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
17,6843 Kč - 21,4578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
10,3487 Kč - 12,2777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25 x 1.5
41,2119 Kč - 49,0826 Kč 230 Skladem
M40 x 1.5
1,478 Kč - 1,478 Kč 2820 Skladem
PG 7
18,2673 Kč - 21,112 Kč 320 Skladem
PG 42
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 600 Skladem
PG 11
8,1297 Kč - 9,6217 Kč 11 Skladem
3/4" NPT
11,8947 Kč - 14,0421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" NPT
7,3092 Kč - 7,4697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
1,7291 Kč - 1,7291 Kč 1350 Skladem
PG 9
15,4923 Kč - 15,4923 Kč 475 Skladem
PG 29
15,9106 Kč - 15,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
15,9106 Kč - 15,9106 Kč 2100 Skladem
M40 x 1.5
18,323 Kč - 21,112 Kč 530 Skladem
M50 x 1.5
14,8191 Kč - 14,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
23,8173 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
10265659 1,5199 Kč - 1,5199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
4,7411 Kč - 5,6057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" NPT
3,0957 Kč - 3,0957 Kč 842 Skladem
PG 13.5
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 5800 Skladem
M16 x 1.5
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 polyamid šedá

10301548

Cenové rozmezí
21,4578 Kč - 17,6843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 x 1.5 polyamid šedá

10301470

Cenové rozmezí
12,2777 Kč - 10,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 x 1.5 polyamid šedá

10301609

Cenové rozmezí
49,0826 Kč - 41,2119 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 7 19.0 mm polyamid šedá

10265550

Cenové rozmezí
1,478 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
2820 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 42 65.0 mm polyamid šedá

10265635

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,2673 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 11 24.0 mm polyamid šedá

10265574

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 3/4" NPT 32.0 mm polyamid šedá

10265741

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    3/4" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 1" NPT 40.7 mm polyamid šedá

10265758

Cenové rozmezí
14,0421 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    1" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 33.0 mm polyamid bílá

10380949

Cenové rozmezí
7,4697 Kč - 7,3092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid šedá

10265567

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 29 46.0 mm polyamid šedá

10265611

Cenové rozmezí
15,4923 Kč - 15,4923 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 36 60.0 mm polyamid šedá

10265628

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 x 1.5 52.0 mm polyamid šedá

10265703

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M50 x 1.5 65.0 mm polyamid šedá

10265710

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 27.0 mm polyamid bílá

10380932

Cenové rozmezí
14,8191 Kč - 14,8191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 70.0 mm polyamid šedá

10265642

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 18.0 mm polyamid šedá

10265659

Cenové rozmezí
1,5199 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 1/2" NPT 27.0 mm polyamid šedá

10265734

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    1/2" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid šedá

10265581

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
842 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 22.0 mm polyamid šedá

10265666

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid