Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
6,3168 Kč - 6,3168 Kč 471 Skladem
PG 21
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25 x 1.5
18,2673 Kč - 21,112 Kč 320 Skladem
PG 42
18,323 Kč - 21,112 Kč 530 Skladem
M50 x 1.5
15,9106 Kč - 15,9106 Kč 2100 Skladem
M40 x 1.5
4,9279 Kč - 4,9279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
14,0658 Kč - 14,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
8,462 Kč - 8,462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
17,6843 Kč - 21,4578 Kč 10 Skladem
M32 x 1.5
8,9125 Kč - 8,9125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
2,9567 Kč - 2,9567 Kč 90 Skladem
M12
4,1394 Kč - 4,1394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG9
18,323 Kč - 21,112 Kč 410 Skladem
M50 x 1.5
3,2769 Kč - 3,2769 Kč 350 Skladem
PG 13.5
18,323 Kč - 21,112 Kč 82 Skladem
PG 42
3,5622 Kč - 3,5622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
23,8173 Kč - 27,4149 Kč 72 Skladem
M63 x 1.5
6,3168 Kč - 6,3168 Kč 550 Skladem
PG 21
5,3363 Kč - 5,3363 Kč 2300 Skladem
PG 13.5
4,3785 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG7
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid šedá

10265604

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
471 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 x 1.5 33.0 mm polyamid šedá

10265680

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 42 65.0 mm polyamid šedá

10265635

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,2673 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M50 x 1.5 65.0 mm polyamid šedá

10265710

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 x 1.5 52.0 mm polyamid šedá

10265703

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 22.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152423

Cenové rozmezí
4,9279 Kč - 4,9279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152584

Cenové rozmezí
14,0658 Kč - 14,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE PG21 36.0 mm polyamid šedá

10152577

Cenové rozmezí
8,462 Kč - 8,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 polyamid černá

10301555

Cenové rozmezí
21,4578 Kč - 17,6843 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152546

Cenové rozmezí
8,9125 Kč - 8,9125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid šedá

10152393

Cenové rozmezí
2,9567 Kč - 2,9567 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG9 22.0 mm polyamid šedá

10152652

Cenové rozmezí
4,1394 Kč - 4,1394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M50 x 1.5 65.0 mm polyamid černá

10265499

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
410 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M50 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid černá

10265369

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 42 65.0 mm polyamid černá

10265413

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid šedá

10152430

Cenové rozmezí
3,5622 Kč - 3,5622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M63 x 1.5 75.0 mm polyamid černá

10265505

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid černá

10265383

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG13.5 27.0 mm polyamid šedá

10152539

Cenové rozmezí
5,3363 Kč - 5,3363 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG7 19.0 mm polyamid šedá

10337622

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny