Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
6,0519 Kč - 10,4583 Kč 25 Skladem
M16 x 1.5
14,6149 Kč - 14,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
33,2145 Kč - 33,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 638 Skladem
M25 x 1.5
6,3922 Kč - 6,3922 Kč 93 Skladem
M25
8,7999 Kč - 8,7999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
5,522 Kč - 10,0958 Kč 50 Skladem
PG16
6,3922 Kč - 7,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
36,7344 Kč - 36,7344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG36
1,6594 Kč - 1,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
8,1855 Kč - 8,1855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
23,8173 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
3,0538 Kč - 3,6116 Kč 32 Skladem
3/8" NPT
8,1297 Kč - 9,6217 Kč 25 Skladem
3/4" NPT
18,501 Kč - 18,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG29
14,809 Kč - 24,0543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
8,8129 Kč - 14,3071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
8,4338 Kč - 10,053 Kč 4675 Skladem
M20 x 1.5
5,2012 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG13
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 22.0 mm polyamid šedá

10337776

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152485

Cenové rozmezí
14,6149 Kč - 14,6149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152508

Cenové rozmezí
33,2145 Kč - 33,2145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE M25 x 1.5 33.0 mm polyamid černá

10265468

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
638 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 32.0 mm polyamid šedá

10152454

Cenové rozmezí
6,3922 Kč - 6,3922 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid šedá

10152478

Cenové rozmezí
8,7999 Kč - 8,7999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG16 30.0 mm polyamid šedá

10337660

Cenové rozmezí
10,0958 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M12 polyamid šedá

10301296

Cenové rozmezí
7,6594 Kč - 6,3922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG36 60.0 mm polyamid šedá

10152614

Cenové rozmezí
36,7344 Kč - 36,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid černá

10265345

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 40.0 mm polyamid černá

10265475

Cenové rozmezí
8,1855 Kč - 8,1855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 18.0 mm polyamid černá

10265437

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 70.0 mm polyamid černá

10265420

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 3/8" NPT 24.0 mm polyamid černá

10265512

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    3/8" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 3/4" NPT 32.0 mm polyamid černá

10265536

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    3/4" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG29 46.0 mm polyamid šedá

10152591

Cenové rozmezí
18,501 Kč - 18,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 41.0 mm polyamid šedá

10337806

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 14,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG21 17.0 mm polyamid šedá

10337677

Cenové rozmezí
14,3071 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M20 x 1.5 polyamid šedá

10301418

Cenové rozmezí
10,053 Kč - 8,4338 Kč

Skladové zásoby
4675 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG13 27.0 mm polyamid šedá

10337653

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG13
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny