Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
30,7646 Kč - 30,7646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
3,6534 Kč - 3,6534 Kč 37 Skladem
PG 16
19,9653 Kč - 19,9653 Kč 440 Skladem
M40
3,5622 Kč - 3,5622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
5,8994 Kč - 5,8994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
61,0505 Kč - 61,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
4,7449 Kč - 4,7449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
4,1394 Kč - 4,1394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG9
18,323 Kč - 21,112 Kč 82 Skladem
PG 42
23,8173 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
3,0538 Kč - 3,6116 Kč 32 Skladem
3/8" NPT
8,1297 Kč - 9,6217 Kč 25 Skladem
3/4" NPT
14,6149 Kč - 14,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
7,4764 Kč - 9,0111 Kč 50 Skladem
M16 x 1.5
17,6843 Kč - 21,4578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
10,3487 Kč - 12,2777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25 x 1.5
7,4764 Kč - 9,0111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
41,2119 Kč - 49,0826 Kč 230 Skladem
M40 x 1.5
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE PG 29 46.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152607

Cenové rozmezí
30,7646 Kč - 30,7646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE PG 16 30.0 mm polyamid černá

10265376

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid šedá

10152492

Cenové rozmezí
19,9653 Kč - 19,9653 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid šedá

10152430

Cenové rozmezí
3,5622 Kč - 3,5622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152447

Cenové rozmezí
5,8994 Kč - 5,8994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE PG 36 60.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152621

Cenové rozmezí
61,0505 Kč - 61,0505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    8.0 mm
Pojistná matice pro PE PG11 24.0 mm polyamid šedá

10152515

Cenové rozmezí
4,7449 Kč - 4,7449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG9 22.0 mm polyamid šedá

10152652

Cenové rozmezí
4,1394 Kč - 4,1394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG 42 65.0 mm polyamid černá

10265413

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 70.0 mm polyamid černá

10265420

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 3/8" NPT 24.0 mm polyamid černá

10265512

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    3/8" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 3/4" NPT 32.0 mm polyamid černá

10265536

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    3/4" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152485

Cenové rozmezí
14,6149 Kč - 14,6149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 polyamid šedá

10301357

Cenové rozmezí
9,0111 Kč - 7,4764 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 polyamid šedá

10301548

Cenové rozmezí
21,4578 Kč - 17,6843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 x 1.5 polyamid šedá

10301470

Cenové rozmezí
12,2777 Kč - 10,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 polyamid černá

10301364

Cenové rozmezí
9,0111 Kč - 7,4764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 x 1.5 polyamid šedá

10301609

Cenové rozmezí
49,0826 Kč - 41,2119 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid