Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada kloboukových matic s integrovaným těsněním obsahuje o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi matici a protilehlý díl.
Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0179
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | Materiál | A/F | d1 | h1 | d2 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,6105 Kč - 162,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 145,508 Kč - 223,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
||
| 112,6512 Kč - 173,3097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
||
| 105,6105 Kč - 162,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 112,6512 Kč - 173,3097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
||
| 105,6105 Kč - 162,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 122,039 Kč - 187,752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 112,6512 Kč - 173,3097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
||
| 105,6105 Kč - 162,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 105,6105 Kč - 162,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | 7 Skladem |
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 112,6512 Kč - 173,3097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
||
| 145,508 Kč - 223,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
||
| 95,5971 Kč - 147,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | 2 Skladem |
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 122,039 Kč - 187,752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku