Řada závrtných matic „D“ s kuželovým designem, který mají lem a šestihrannou drážku, která je kompatibilní s šestihranným klíčem M6 nebo M8 (inbusový klíč).
Tyto matice poskytují pevný a trvalý závit do dřeva a výrobků a aplikací na bázi dřeva. Snadno se zašroubují do panelu a vnější závit poskytuje pevné zajištění. Funkční lem zabraňuje tomu, aby matice pronikla příliš hluboko do panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost klíče | Velikost závitu | Provedení | Kompatibilní průměr závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10378076 | 8,2586 Kč - 20,2788 Kč | 1200 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 3,8779 Kč - 8,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4147 Kč - 11,1257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4291 Kč - 13,0194 Kč | 2000 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 7,0952 Kč - 14,7554 Kč | 800 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,7684 Kč - 12,9405 Kč | 1690 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,5315 Kč - 16,6491 Kč | 200 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 7,1096 Kč - 13,9663 Kč | 1053 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,5763 Kč - 7,0226 Kč | 6859 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 8,4884 Kč - 8,4884 Kč | 62 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,5172 Kč - 16,6491 Kč | 1909 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 11,0019 Kč - 21,5412 Kč | 830 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10378038 | 3,9066 Kč - 9,7843 Kč | 4400 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 10,9875 Kč - 21,5412 Kč | 1461 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku