Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malé skladovací nádobky, které jsou ideální k ukládání malých komponentů a jiných látek, jako jsou přírodní pevné a kapalné látky nebo pasty. Běžně se používají ve zdravotnictví, vědě a výzkumu a lze je používat také v oboru zpracování potravin a gastronomie.
Tento sortiment zahrnuje válcové tubusy s plochým dnem, dodávané s víčkem, a kulaté nádobky, dodávané bez víčka. Kompatibilní víčka k nádobkám lze zakoupit samostatně, vybrat si můžete v našem sortimentu víček k nádobkám. Slouží jako spolehlivé uskladňovací řešení.
Jsou dostupné v provedení z různých materiálů a širokým spektru rozměrů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kapacita kapalin | Barva | Výška | Materiál | průměr | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5997 Kč - 5,768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 2,2836 Kč - 4,8132 Kč | 1500 Skladem |
|
čirý
|
|
LDPE - PIR
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 13,8683 Kč - 35,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
LDPE - PIR
|
2 in
50.8 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 3,0449 Kč - 3,2029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
LDPE - PIR
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 14,147 Kč - 14,147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 9,7227 Kč - 37,3249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
polypropylen
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 4,133 Kč - 16,5888 Kč | 600 Skladem |
|
čirý
|
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 18,6373 Kč - 18,6373 Kč | 190 Skladem |
|
čirý
|
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 5,0126 Kč - 5,0126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
styren
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 9,063 Kč - 9,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
styren
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 1,3848 Kč - 1,3848 Kč | 2000 Skladem |
|
čirý
|
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 4,9141 Kč - 7,7565 Kč | 1000 Skladem |
|
čirý
|
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 3,0161 Kč - 6,2651 Kč | 7413 Skladem |
|
čirý
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 6,4278 Kč - 6,4278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
|
polypropylen
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 2,8376 Kč - 5,4942 Kč | 2079 Skladem |
|
čirý
|
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
| 2,9507 Kč - 4,0578 Kč | 2700 Skladem |
|
čirý
|
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
Nádobky bez víčka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku