Menu Vyhledávání

Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – palcová řada

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky palcové řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro palcové velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 d2 d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.400"
0.242"
0.250"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.137"
0.180"
0.187"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.137"
0.082"
0.093"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.400"
0.211"
0.218"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.137"
0.117"
0.125"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.400"
0.273"
0.281"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.137"
0.148"
0.156"
Nástroje seřizovací 0.250" 0.242" 3.94" ocel

20251253


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Nástroje seřizovací 0.187" 0.180" 3.94" ocel

20251192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nástroje seřizovací 0.093" 0.082" 3.94" ocel

20251062


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nástroje seřizovací 0.218" 0.211" 3.94" ocel

20251222


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Nástroje seřizovací 0.125" 0.117" 3.94" ocel

20251116


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Nástroje seřizovací 0.281" 0.273" 3.94" ocel

20251260


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Nástroje seřizovací 0.156" 0.148" 3.94" ocel

20251147


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"