Menu Vyhledávání

Návleky na kabely – termoizolační

Skladem

Pletené návleky na kabely se obvykle používají s kabely nebo dráty a nabízejí tepelnou ochranu a vysokou odolnost proti oděru. Měkké na dotek a hladké usnadňují instalaci a snadno se stříhají standardními nůžkami. Provozní teplota: -320F až 662F (-196C až 350C).

  • Materiál: vlákno Nomex™
  • Třída hořlavosti UL94 V0
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní rozsah průměru kabelu Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
9 109,1947 Kč - 10 384,4819 Kč 1 Skladem
15.0 mm
2 902,6673 Kč - 3 308,6548 Kč 1 Skladem
3.0 mm
20 328,8698 Kč - 20 328,8698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
10310113 6 468,8345 Kč - 7 333,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
14 159,6947 Kč - 16 142,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
7 972,2815 Kč - 8 619,3776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12 555,0826 Kč - 14 312,7943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
10 703,4404 Kč - 12 201,9221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
5 332,637 Kč - 6 355,2543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
24 470,7407 Kč - 24 470,7407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
4 457,7186 Kč - 5 326,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Návleky tepelně izolační 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Cenové rozmezí
10 384,4819 Kč - 9 109,1947 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Cenové rozmezí
3 308,6548 Kč - 2 902,6673 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Cenové rozmezí
20 328,8698 Kč - 20 328,8698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Cenové rozmezí
7 333,4702 Kč - 6 468,8345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Cenové rozmezí
16 142,052 Kč - 14 159,6947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Cenové rozmezí
8 619,3776 Kč - 7 972,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Cenové rozmezí
14 312,7943 Kč - 12 555,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Cenové rozmezí
12 201,9221 Kč - 10 703,4404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Cenové rozmezí
6 355,2543 Kč - 5 332,637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Cenové rozmezí
24 470,7407 Kč - 24 470,7407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    50.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Návleky tepelně izolační 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Cenové rozmezí
5 326,872 Kč - 4 457,7186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Prodej po
    role
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Návin
    30.5 m
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0