Menu Vyhledávání

Nožičky a dorazy – s vnějším závitem

Skladem

Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje..

Produktová řada: SR5726

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka sloupku Velikost závitu Výška základny Celková výška Průměr základny Koupit
166,7069 Kč - 400,6588 Kč 136 Skladem
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
77,7686 Kč - 90,8626 Kč 100 Skladem
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
199,7555 Kč - 478,7989 Kč 307 Skladem
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
78,4241 Kč - 78,4241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
313,7382 Kč - 639,6752 Kč 4 Skladem
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
43,8834 Kč - 51,6923 Kč 60 Skladem
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
71,1869 Kč - 83,3604 Kč 650 Skladem
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
221,9552 Kč - 532,4242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
60,1009 Kč - 70,7964 Kč 250 Skladem
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
118,8074 Kč - 285,7471 Kč 200 Skladem
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
137,6047 Kč - 330,1797 Kč 5 Skladem
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
72,2745 Kč - 84,6573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
105,5044 Kč - 253,5719 Kč 5 Skladem
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
204,1899 Kč - 490,29 Kč 5 Skladem
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
210,8414 Kč - 505,6115 Kč 24 Skladem
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
155,37 Kč - 373,8461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
177,8765 Kč - 427,4716 Kč 2 Skladem
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
110,1479 Kč - 128,4292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
57,8837 Kč - 68,1748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
65,8879 Kč - 77,6152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M8 50.0 mm pryž; ocel

10291276

Cenové rozmezí
400,6588 Kč - 166,7069 Kč

Skladové zásoby
136 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M10 38.0 mm pryž; ocel

10291559

Cenové rozmezí
90,8626 Kč - 77,7686 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M12 50.0 mm pryž; ocel

10291313

Cenové rozmezí
478,7989 Kč - 199,7555 Kč

Skladové zásoby
307 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M12 48.0 mm pryž; ocel

10291481

Cenové rozmezí
78,4241 Kč - 78,4241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M12 50.0 mm pryž

10291399

Cenové rozmezí
639,6752 Kč - 313,7382 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M6 18.0 mm pryž; ocel

10291412

Cenové rozmezí
51,6923 Kč - 43,8834 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M8 38.0 mm pryž; ocel

10291535

Cenové rozmezí
83,3604 Kč - 71,1869 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M12 25.0 mm pryž

10291382

Cenové rozmezí
532,4242 Kč - 221,9552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M10 38.0 mm pryž; ocel

10291467

Cenové rozmezí
70,7964 Kč - 60,1009 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 25.0 mm pryž; ocel

10291283

Cenové rozmezí
285,7471 Kč - 118,8074 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 25.0 mm pryž

10291368

Cenové rozmezí
330,1797 Kč - 137,6047 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M10 28.0 mm pryž; ocel

10291542

Cenové rozmezí
84,6573 Kč - 72,2745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M8 25.0 mm pryž; ocel

10291269

Cenové rozmezí
253,5719 Kč - 105,5044 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 50.0 mm pryž

10291375

Cenové rozmezí
490,29 Kč - 204,1899 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M12 70.0 mm pryž; ocel

10291320

Cenové rozmezí
505,6115 Kč - 210,8414 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M6 25.0 mm pryž

10291337

Cenové rozmezí
373,8461 Kč - 155,37 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 50.0 mm pryž; ocel

10291290

Cenové rozmezí
427,4716 Kč - 177,8765 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M12 70.0 mm pryž; ocel

10291580

Cenové rozmezí
128,4292 Kč - 110,1479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M10 28.0 mm pryž; ocel

10291450

Cenové rozmezí
68,1748 Kč - 57,8837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M12 28.0 mm pryž; ocel

10291474

Cenové rozmezí
77,6152 Kč - 65,8879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm