Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.
Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.
Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.
Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr otvoru | Výška | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3971 Kč - 9,1321 Kč | 785 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
8,4236 Kč - 10,1735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,6256 Kč - 8,1797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
11,3368 Kč - 11,3368 Kč | 150 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,7083 Kč - 11,9856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
9,0729 Kč - 10,7588 Kč | 5300 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
7,5765 Kč - 9,3537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,6077 Kč - 9,6077 Kč | 200 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,0436 Kč - 12,9164 Kč | 2620 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,1059 Kč - 16,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,896 Kč - 6,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,9711 Kč - 9,1125 Kč | 20 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
8,8949 Kč - 10,9814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
8,8704 Kč - 10,9511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
7,6992 Kč - 9,5051 Kč | 100 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.30 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,8204 Kč - 8,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
9,05 Kč - 10,6582 Kč | 390 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19,355 Kč - 19,355 Kč | 4500 Skladem |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,9945 Kč - 12,339 Kč | 2940 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku