Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Výška Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
8,8949 Kč - 10,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
8,8704 Kč - 10,9511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
11,0436 Kč - 12,9164 Kč 2620 Skladem
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
9,6077 Kč - 9,6077 Kč 200 Skladem
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
6,9711 Kč - 9,1125 Kč 20 Skladem
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
16,1059 Kč - 16,1059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
8,4236 Kč - 10,1735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
6,8204 Kč - 8,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
7,6992 Kč - 9,5051 Kč 100 Skladem
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
19,355 Kč - 19,355 Kč 4500 Skladem
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
9,05 Kč - 10,6582 Kč 390 Skladem
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
7,5765 Kč - 9,3537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
13,6516 Kč - 13,6516 Kč 535 Skladem
4.2 mm
4.8 mm
3.5 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
7,066 Kč - 8,2642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč 1300 Skladem
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
25.0 mm
6,9861 Kč - 23,9782 Kč 120 Skladem
polyamid
50.0 mm
18,9227 Kč - 18,9227 Kč 5450 Skladem
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
6,2603 Kč - 7,7289 Kč 2200 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Cenové rozmezí
10,9814 Kč - 8,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154748

Cenové rozmezí
10,9511 Kč - 8,8704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Cenové rozmezí
12,9164 Kč - 11,0436 Kč

Skladové zásoby
2620 Skladem
Parametry
  • Výška
    18.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

10009208

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    3.5 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm polypropylen

10320761

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 9,6077 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154731

Cenové rozmezí
9,1125 Kč - 6,9711 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154847

Cenové rozmezí
16,1059 Kč - 16,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    8.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154762

Cenové rozmezí
10,1735 Kč - 8,4236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154755

Cenové rozmezí
8,4203 Kč - 6,8204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE černá

10154786

Cenové rozmezí
9,5051 Kč - 7,6992 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

10170502

Cenové rozmezí
19,355 Kč - 19,355 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009161

Cenové rozmezí
10,6582 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.8 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE černá

10009024

Cenové rozmezí
9,3537 Kč - 7,5765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

10009178

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
535 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.8 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Cenové rozmezí
8,2642 Kč - 7,066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    9.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.8 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Výška
    5.0 mm
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130070

Cenové rozmezí
23,9782 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

10170489

Cenové rozmezí
18,9227 Kč - 18,9227 Kč

Skladové zásoby
5450 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE černá

10009048

Cenové rozmezí
7,7289 Kč - 6,2603 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)