Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Výška Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
7,3766 Kč - 8,5898 Kč 5000 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
9,0729 Kč - 10,7588 Kč 634 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
9,0729 Kč - 10,7588 Kč 5300 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
4,896 Kč - 6,0444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10.8 mm
5,805 Kč - 7,1668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10.8 mm
7,9619 Kč - 9,8297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
9,7083 Kč - 11,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
6,9861 Kč - 24,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
50.0 mm
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
3.5 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
7,1621 Kč - 9,913 Kč 290 Skladem
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10.8 mm
8,5898 Kč - 8,5898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
9,7193 Kč - 9,7193 Kč 2300 Skladem
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
6,3376 Kč - 7,8243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
6,4214 Kč - 10,0334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
9,1549 Kč - 10,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
3.5 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
11,3368 Kč - 11,3368 Kč 150 Skladem
8.1 mm
15.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
9,9945 Kč - 12,339 Kč 2940 Skladem
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
14.2 mm
6,6256 Kč - 8,1797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10.8 mm
7,3971 Kč - 9,1321 Kč 785 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
2,1335 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
polyamid
10.3 mm
  • z/ze 3
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Cenové rozmezí
8,5898 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Výška
    10.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Cenové rozmezí
10,7588 Kč - 9,0729 Kč

Skladové zásoby
634 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Cenové rozmezí
10,7588 Kč - 9,0729 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Cenové rozmezí
6,0444 Kč - 4,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Průměr základny
    10.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154908

Cenové rozmezí
7,1668 Kč - 5,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Průměr základny
    10.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154861

Cenové rozmezí
9,8297 Kč - 7,9619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    9.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Cenové rozmezí
11,9856 Kč - 9,7083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    8.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130087

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009185

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    3.5 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Cenové rozmezí
9,913 Kč - 7,1621 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Průměr základny
    10.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm polypropylen

10320754

Cenové rozmezí
8,5898 Kč - 8,5898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    10.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Cenové rozmezí
9,7193 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Výška
    10.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE černá

10009031

Cenové rozmezí
7,8243 Kč - 6,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE černá

10154779

Cenové rozmezí
10,0334 Kč - 6,4214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009192

Cenové rozmezí
10,771 Kč - 9,1549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    3.5 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 12.0 mm 8.1 mm TPE

10170519

Cenové rozmezí
11,3368 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE černá

10154717

Cenové rozmezí
12,339 Kč - 9,9945 Kč

Skladové zásoby
2940 Skladem
Parametry
  • Výška
    5.5 mm
  • Průměr základny
    14.2 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Cenové rozmezí
8,1797 Kč - 6,6256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Průměr základny
    10.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Cenové rozmezí
9,1321 Kč - 7,3971 Kč

Skladové zásoby
785 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nýt expanzní 0.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10406984

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    17.9 mm
  • Průměr základny
    10.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.2 mm
  • Barva
    černá