Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.
Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.
Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška základny | Průměr závitového otvoru | Nosnost | Délka čepu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,8327 Kč - 34,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 34,8327 Kč - 34,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 54,0281 Kč - 54,0281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 27,6289 Kč - 27,6289 Kč | 65 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 27,6289 Kč - 27,6289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 59,4455 Kč - 59,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku