Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 450 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 21550 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,5265 Kč - 27,5265 Kč | 39530 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 250 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 3336 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,7715 Kč - 29,7715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,1578 Kč - 22,1578 Kč | 3285 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259955 | 34,6382 Kč - 40,4949 Kč | 5580 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 32,2119 Kč - 37,6642 Kč | 84510 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,899 Kč - 26,899 Kč | 275 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,3675 Kč - 43,3675 Kč | 1030 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,6122 Kč - 37,3574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,2855 Kč - 26,2855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,7972 Kč - 18,7972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,5521 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,5523 Kč - 23,5523 Kč | 40 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,9406 Kč - 19,9406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23,7196 Kč - 23,7196 Kč | 3 Skladem |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,6117 Kč - 10,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku