Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Skladem

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Způsob montáže Průměr základny Koupit
28,907 Kč - 112,5603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
22,1578 Kč - 22,1578 Kč 3900 Skladem
M8
čep s vnějším závitem
30.0 mm
24,0543 Kč - 24,0543 Kč 300 Skladem
M10
čep s vnějším závitem
38.0 mm
27,2057 Kč - 27,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
30.0 mm
24,0543 Kč - 24,0543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
48.0 mm
34,8055 Kč - 34,8055 Kč 70 Skladem
M10
čep s vnějším závitem
48.0 mm
20,5821 Kč - 20,5821 Kč 1530 Skladem
M8
čep s vnějším závitem
30.0 mm
18,9925 Kč - 18,9925 Kč 1200 Skladem
M8
čep s vnějším závitem
25.0 mm
22,116 Kč - 22,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
38.0 mm
34,4987 Kč - 34,4987 Kč 62 Skladem
M8
čep s vnějším závitem
30.0 mm
34,4987 Kč - 34,4987 Kč 500 Skladem
M10
čep s vnějším závitem
30.0 mm
27,2057 Kč - 27,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
48.0 mm
28,4887 Kč - 28,4887 Kč 380 Skladem
M10
čep s vnějším závitem
48.0 mm
43,995 Kč - 43,995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
čep s vnějším závitem
48.0 mm
32,2955 Kč - 32,2955 Kč 45 Skladem
M10
čep s vnějším závitem
48.0 mm
21,851 Kč - 21,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
25.0 mm
10259757 32,6999 Kč - 38,6263 Kč 46 Skladem
M10
čep s vnějším závitem
48.0 mm
29,1022 Kč - 29,1022 Kč 150 Skladem
M8
čep s vnějším závitem
48.0 mm
24,6818 Kč - 24,6818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
25.0 mm
29,7715 Kč - 29,7715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čep s vnějším závitem
38.0 mm
  • z/ze 3
Závitová vložka M8 kulaté 10.0 mm polypropylen černá

10351369

Cenové rozmezí
112,5603 Kč - 28,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M8 40.0 mm černá

10259429

Cenové rozmezí
22,1578 Kč - 22,1578 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 38.0 mm M10 25.0 mm černá

10259566

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 24,0543 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M8 70.0 mm černá

10259443

Cenové rozmezí
27,2057 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M8 25.0 mm černá

10259665

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 24,0543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 70.0 mm černá

10259740

Cenové rozmezí
34,8055 Kč - 34,8055 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
30.0 mm Nožičky stavitelné - s vnějším závitem M8 25.0 mm

10259412

Cenové rozmezí
20,5821 Kč - 20,5821 Kč

Skladové zásoby
1530 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10259368

Cenové rozmezí
18,9925 Kč - 18,9925 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 38.0 mm M8 25.0 mm černá

10259511

Cenové rozmezí
22,116 Kč - 22,116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M8 100.0 mm černá

10259450

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 34,4987 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M10 70.0 mm černá

10259498

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 34,4987 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M8 55.0 mm černá

10259689

Cenové rozmezí
27,2057 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 40.0 mm černá

10259726

Cenové rozmezí
28,4887 Kč - 28,4887 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M12 100.0 mm černá

10259801

Cenové rozmezí
43,995 Kč - 43,995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 55.0 mm černá

10259733

Cenové rozmezí
32,2955 Kč - 32,2955 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 25.0 mm M8 55.0 mm černá

10259382

Cenové rozmezí
21,851 Kč - 21,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 100.0 mm černá

10259757

Cenové rozmezí
38,6263 Kč - 32,6999 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M8 70.0 mm černá

10259696

Cenové rozmezí
29,1022 Kč - 29,1022 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 25.0 mm M8 70.0 mm černá

10259399

Cenové rozmezí
24,6818 Kč - 24,6818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – nečleněné 38.0 mm M8 100.0 mm černá

10259559

Cenové rozmezí
29,7715 Kč - 29,7715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen