Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 45 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 300 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
34,8055 Kč - 34,8055 Kč | 70 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
31,0265 Kč - 31,0265 Kč | 480 Skladem |
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 380 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 500 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 1500 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,379 Kč - 30,0644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1530 Skladem |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 62 Skladem |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,4071 Kč - 40,4949 Kč | 23 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,168 Kč - 28,168 Kč | 425 Skladem |
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,6818 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,63 Kč - 25,63 Kč | 600 Skladem |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 4365 Skladem |
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 1200 Skladem |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku