Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,907 Kč - 112,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
31,0265 Kč - 31,0265 Kč | 480 Skladem |
M12
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,6818 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,0403 Kč - 24,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnější závit
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
26,2855 Kč - 26,2855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 150 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
7,8507 Kč - 7,8507 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
uchycení šroubem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 5485 Skladem |
M6
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
32,4071 Kč - 40,4949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,375 Kč - 24,375 Kč | 1300 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 62 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
28,168 Kč - 28,168 Kč | 126 Skladem |
M12
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 300 Skladem |
M12
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
32,1839 Kč - 37,3574 Kč | 10 Skladem |
M10
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
37,2459 Kč - 43,3675 Kč | 7 Skladem |
M12
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku