Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,907 Kč - 112,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 5485 Skladem |
M6
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1220 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,6818 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
32,4071 Kč - 40,4949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,379 Kč - 30,0644 Kč | 765 Skladem |
M10
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
33,8573 Kč - 33,8573 Kč | 74 Skladem |
M10
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,375 Kč - 24,375 Kč | 1300 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 200 Skladem |
M10
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,116 Kč - 22,116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,1578 Kč - 22,1578 Kč | 3900 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
21,851 Kč - 21,851 Kč | 500 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 4350 Skladem |
M10
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
37,2459 Kč - 43,3675 Kč | 7 Skladem |
M12
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 2500 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | 150 Skladem |
M8
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
37,6642 Kč - 37,6642 Kč | 600 Skladem |
M12
|
vnější závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
34,8055 Kč - 34,8055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnější závit
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku