Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 609,9607 Kč - 1 609,9607 Kč | 20 Skladem |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1 575,4688 Kč - 1 795,9885 Kč | 12 Skladem |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 546,5925 Kč - 546,5925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 419,8853 Kč - 1 624,1527 Kč | 4 Skladem |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 623,6578 Kč - 713,3982 Kč | 31 Skladem |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 708,603 Kč - 708,603 Kč | 8 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 787,0974 Kč - 900,3368 Kč | 9 Skladem |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 533,3409 Kč - 610,0638 Kč | 94 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 942,1684 Kč - 1 077,6926 Kč | 4 Skladem |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 665,4466 Kč - 1 905,0685 Kč | 28 Skladem |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 971,1005 Kč - 971,1005 Kč | 20 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1 827,0583 Kč - 2 082,8353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 162,274 Kč - 1 325,0046 Kč | 12 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 568,5837 Kč - 650,3872 Kč | 6 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 167,183 Kč - 1 167,183 Kč | 3 Skladem |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku