Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Nosnost Průměr základny Koupit
10253175 560,4029 Kč - 622,6701 Kč 24 Skladem
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
503,8426 Kč - 559,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
862,6315 Kč - 958,4794 Kč 12 Skladem
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
782,4321 Kč - 869,3689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
850,3453 Kč - 944,828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
10252901 288,6409 Kč - 320,7121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
821,5538 Kč - 912,8375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
319,2015 Kč - 354,6684 Kč 16 Skladem
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
963,3967 Kč - 1 070,4407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
568,4624 Kč - 631,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
289,3825 Kč - 321,5361 Kč 24 Skladem
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
284,6782 Kč - 316,3092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
518,172 Kč - 575,7467 Kč 9 Skladem
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
208,8078 Kč - 232,0087 Kč 1 Skladem
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
250,1768 Kč - 277,9742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
745,1735 Kč - 827,9705 Kč 46 Skladem
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
354,1719 Kč - 393,5243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
321,0542 Kč - 356,7268 Kč 24 Skladem
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
821,5538 Kč - 912,8375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
10252987 569,6839 Kč - 632,9821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 75.0 mm černá

10253175

Cenové rozmezí
622,6701 Kč - 560,4029 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 125.0 mm černá

10253168

Cenové rozmezí
559,8249 Kč - 503,8426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm černá

10253199

Cenové rozmezí
958,4794 Kč - 862,6315 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10253250

Cenové rozmezí
869,3689 Kč - 782,4321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm černá

10253274

Cenové rozmezí
944,828 Kč - 850,3453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M8 60.0 mm černá

10252901

Cenové rozmezí
320,7121 Kč - 288,6409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    400.0 kg
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10253182

Cenové rozmezí
912,8375 Kč - 821,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 75.0 mm černá

10252949

Cenové rozmezí
354,6684 Kč - 319,2015 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M24 200.0 mm černá

10253021

Cenové rozmezí
1 070,4407 Kč - 963,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 150.0 mm černá

10252970

Cenové rozmezí
631,6249 Kč - 568,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 150.0 mm černá

10253052

Cenové rozmezí
321,5361 Kč - 289,3825 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 75.0 mm černá

10253069

Cenové rozmezí
316,3092 Kč - 284,6782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 75.0 mm černá

10252963

Cenové rozmezí
575,7467 Kč - 518,172 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 75.0 mm černá

10253038

Cenové rozmezí
232,0087 Kč - 208,8078 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 125.0 mm černá

10253045

Cenové rozmezí
277,9742 Kč - 250,1768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10253120

Cenové rozmezí
827,9705 Kč - 745,1735 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 150.0 mm černá

10253090

Cenové rozmezí
393,5243 Kč - 354,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 125.0 mm černá

10252932

Cenové rozmezí
356,7268 Kč - 321,0542 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm černá

10253014

Cenové rozmezí
912,8375 Kč - 821,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 200.0 mm černá

10252987

Cenové rozmezí
632,9821 Kč - 569,6839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid