Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
202,2724 Kč - 202,2724 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
250,92 Kč - 250,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
628,0893 Kč - 628,0893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
141,819 Kč - 141,819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
167,348 Kč - 167,348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Swivel
80.0 mm
183,9319 Kč - 183,9319 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
211,0863 Kč - 211,0863 Kč 20 Skladem
Swivel
80.0 mm
211,0863 Kč - 211,0863 Kč 366 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
253,9131 Kč - 253,9131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
141,3363 Kč - 141,3363 Kč 20 Skladem
Swivel
60.0 mm
320,9012 Kč - 320,9012 Kč 200 Skladem
plastová s kloubem
100.0 mm
86,0887 Kč - 86,0887 Kč 1760 Skladem
plastová s kloubem
40.0 mm
116,2498 Kč - 116,2498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
83,0748 Kč - 83,0748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
40.0 mm
283,3508 Kč - 289,1391 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
150,882 Kč - 150,882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
519,6489 Kč - 1 209,6297 Kč 3 Skladem
plastová s kloubem
120.0 mm
130,027 Kč - 302,2101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
160,4764 Kč - 372,4365 Kč 10 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10203354

Cenové rozmezí
202,2724 Kč - 202,2724 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 černá

10494516


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 100.0 mm M16 66.0 mm černá

10645529

Cenové rozmezí
250,92 Kč - 250,92 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

10642597

Cenové rozmezí
628,0893 Kč - 628,0893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 černá

10336762

Cenové rozmezí
141,819 Kč - 141,819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10640357

Cenové rozmezí
167,348 Kč - 167,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 66.0 mm černá

10451267

Cenové rozmezí
183,9319 Kč - 183,9319 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10640340

Cenové rozmezí
211,0863 Kč - 211,0863 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10448236

Cenové rozmezí
211,0863 Kč - 211,0863 Kč

Skladové zásoby
366 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10637890

Cenové rozmezí
253,9131 Kč - 253,9131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M10 125.0 mm černá

10548592

Cenové rozmezí
141,3363 Kč - 141,3363 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10548578

Cenové rozmezí
320,9012 Kč - 320,9012 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 40.0 mm M8 40.0 mm černá

10548516

Cenové rozmezí
86,0887 Kč - 86,0887 Kč

Skladové zásoby
1760 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10628980

Cenové rozmezí
116,2498 Kč - 116,2498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 černá

10336496

Cenové rozmezí
83,0748 Kč - 83,0748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336786

Cenové rozmezí
289,1391 Kč - 283,3508 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 černá

10203347

Cenové rozmezí
150,882 Kč - 150,882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 černá

10203323

Cenové rozmezí
1 209,6297 Kč - 519,6489 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M8 černá

10203330

Cenové rozmezí
302,2101 Kč - 130,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336748

Cenové rozmezí
372,4365 Kč - 160,4764 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel