Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Materiál závitu Barva Materiál Koupit
16,6497 Kč - 16,6497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pevné
šedá
polypropylen
33,0485 Kč - 33,0485 Kč 200 Skladem
M12
Pevné
šedá
polypropylen
21,2933 Kč - 21,2933 Kč 4 Skladem
M10
Pevné
šedá
polypropylen
50,5349 Kč - 59,8918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Pevné
šedá
PP; ocel
15,7712 Kč - 15,7712 Kč 2490 Skladem
M8
Pevné
šedá
polypropylen
10303726 37,5247 Kč - 44,1344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pevné
šedá
PP; ocel
19,8012 Kč - 19,8012 Kč 1568 Skladem
M30
Robustní;Odolný;Pro vysokou zátěž
černá
polyamid
14,6417 Kč - 14,6417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pevné
šedá
polypropylen
21,5443 Kč - 25,0443 Kč 400 Skladem
M10 x 0.75
plastová pevná
šedá
polypropylen
18,9087 Kč - 18,9087 Kč 360 Skladem
M8
Pevné
šedá
PP; ocel
28,8651 Kč - 28,8651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pevné
šedá
PP; ocel
61,844 Kč - 134,8297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
plastová pevná
černá
polyamid
27,0942 Kč - 27,0942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pevné
šedá
PP; ocel
23,8731 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pevné
ocel
černá
PP; ocel
18,9087 Kč - 18,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pevné
ocel
šedá
PP; ocel
25,1281 Kč - 25,1281 Kč 5 Skladem
M10
Pevné
šedá
PP; ocel
22,6319 Kč - 26,1181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pevné
šedá
PP; ocel
32,4349 Kč - 37,4411 Kč 50 Skladem
M12
Pevné
šedá
polypropylen
21,9347 Kč - 21,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pevné
šedá
polypropylen
21,5721 Kč - 25,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pevné
šedá
polypropylen
  • z/ze 6
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M8 40.0 mm šedá

10303641

Cenové rozmezí
16,6497 Kč - 16,6497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M12 55.0 mm šedá

10303344

Cenové rozmezí
33,0485 Kč - 33,0485 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M10 40.0 mm šedá

10303429

Cenové rozmezí
21,2933 Kč - 21,2933 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M12 100.0 mm šedá

10303498

Cenové rozmezí
59,8918 Kč - 50,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 25.0 mm M8 40.0 mm šedá

10303573

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 15,7712 Kč

Skladové zásoby
2490 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 100.0 mm šedá

10303726

Cenové rozmezí
44,1344 Kč - 37,5247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 45.0 mm M30 30.0 mm černá

10257623

Cenové rozmezí
19,8012 Kč - 19,8012 Kč

Skladové zásoby
1568 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M30
  • Průměr základny
    45.0 mm
  • Typ základny
    Robustní;Odolný;Pro vysokou zátěž
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 25.0 mm M8 25.0 mm šedá

10303351

Cenové rozmezí
14,6417 Kč - 14,6417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 x 0.75 55.0 mm šedá

10303436

Cenové rozmezí
25,0443 Kč - 21,5443 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 0.75
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 40.0 mm šedá

10303504

Cenové rozmezí
18,9087 Kč - 18,9087 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 55.0 mm šedá

10303580

Cenové rozmezí
28,8651 Kč - 28,8651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné - z jednoho kusu 60.0 mm M30 30.0 mm černá

10376904

Cenové rozmezí
134,8297 Kč - 61,844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M30
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Způsob montáže
    plastový čep se závitem
Nožičky stavitelné – nečleněné 38.0 mm M8 70.0 mm šedá

10303382

Cenové rozmezí
27,0942 Kč - 27,0942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 40.0 mm černá

10257562

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 23,8731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 38.0 mm M8 40.0 mm šedá

10303368

Cenové rozmezí
18,9087 Kč - 18,9087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 40.0 mm šedá

10303658

Cenové rozmezí
25,1281 Kč - 25,1281 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 70.0 mm šedá

10303399

Cenové rozmezí
26,1181 Kč - 22,6319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M12 70.0 mm šedá

10303627

Cenové rozmezí
37,4411 Kč - 32,4349 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 48.0 mm M10 25.0 mm šedá

10303696

Cenové rozmezí
21,9347 Kč - 21,9347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M10 55.0 mm šedá

10303672

Cenové rozmezí
25,0443 Kč - 21,5721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Pevné
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické