Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Skladem

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Barva Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
otočné
Měď
31.8 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
otočné
Měď
51.0 mm
ocel
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
otočné
Chrom
108.0 mm
ocel nerezavějící
102.0 mm
890,6275 Kč - 890,6275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
otočné
Měď
51.0 mm
ocel
76.0 mm
197,2777 Kč - 197,2777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
otočné
Chrom
25.4 mm
ocel
19.1 mm
1 460,5307 Kč - 1 460,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
otočné
Měď
108.0 mm
ocel
102.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
otočné
Měď
51.0 mm
ocel
64.0 mm
3 962,2357 Kč - 3 962,2357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
otočné
Chrom
108.0 mm
ocel nerezavějící
102.0 mm
1 294,4116 Kč - 1 438,235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
otočné
Chrom
200.0 mm
ocel nerezavějící
70.0 mm
955,0197 Kč - 1 061,133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Metal Swivel
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící; ocel nízkouhlíková
70.0 mm
1 936,4844 Kč - 2 192,1131 Kč 1 Skladem
M12
otočné
Chrom
92.0 mm
ocel nerezavějící
50.0 mm
2 063,5753 Kč - 2 335,9894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
otočné
Chrom
92.0 mm
ocel nerezavějící; pryž nitrilová NBR
75.0 mm
518,4977 Kč - 3 115,7217 Kč 35 Skladem
M10
otočné
Chrom
75.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 mm
488,125 Kč - 2 992,7327 Kč 36 Skladem
M8
otočné
Chrom
60.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 mm
1 406,0895 Kč - 1 562,3216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
otočné
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící
100.0 mm
787,6317 Kč - 875,1463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
otočné
Chrom
75.0 mm
ocel nerezavějící
55.0 mm
814,6565 Kč - 905,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
otočné
Chrom
125.0 mm
ocel nerezavějící
55.0 mm
832,5461 Kč - 925,0511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
otočné
Chrom
160.0 mm
ocel nerezavějící
55.0 mm
992,5877 Kč - 1 102,8752 Kč 8 Skladem
M16
otočné
Chrom
75.0 mm
ocel nerezavějící
70.0 mm
1 040,9274 Kč - 1 156,5862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Metal Swivel
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící; ocel nízkouhlíková
100.0 mm
  • z/ze 4
Nožičky stavitelné 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Měď

10158234


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    31.8 mm
  • Celková výška
    49.6 mm
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Měď

10158425


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Chrom

10158364


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    108.0 mm
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg ocel

10644898

Cenové rozmezí
890,6275 Kč - 890,6275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg ocel

10635797

Cenové rozmezí
197,2777 Kč - 197,2777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    25.4 mm
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg ocel

10631386

Cenové rozmezí
1 460,5307 Kč - 1 460,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    108.0 mm
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Měď

10158470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg ocel nerezavějící

10637968

Cenové rozmezí
3 962,2357 Kč - 3 962,2357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    108.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 200.0 mm Chrom

10253366

Cenové rozmezí
1 438,235 Kč - 1 294,4116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    200.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10253380

Cenové rozmezí
1 061,133 Kč - 955,0197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Metal Swivel
  • Délka závitu
    150.0 mm
Nožičky stavitelné - hygienické 50.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300183

Cenové rozmezí
2 192,1131 Kč - 1 936,4844 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    92.0 mm
Nožičky stavitelné - hygienické 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300190

Cenové rozmezí
2 335,9894 Kč - 2 063,5753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    75.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    92.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 38.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10253304

Cenové rozmezí
576,1084 Kč - 1 064,1184 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    75.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 38.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10253298

Cenové rozmezí
542,3611 Kč - 1 001,9978 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    60.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10253373

Cenové rozmezí
1 562,3216 Kč - 1 406,0895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    150.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 75.0 mm Chrom

10253311

Cenové rozmezí
875,1463 Kč - 787,6317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    75.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 125.0 mm Chrom

10253328

Cenové rozmezí
905,1739 Kč - 814,6565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    125.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 160.0 mm Chrom

10253335

Cenové rozmezí
925,0511 Kč - 832,5461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    160.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 75.0 mm Chrom

10253342

Cenové rozmezí
1 102,8752 Kč - 992,5877 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    otočné
  • Délka závitu
    75.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10253397

Cenové rozmezí
1 156,5862 Kč - 1 040,9274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Metal Swivel
  • Délka závitu
    150.0 mm