Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
39,6443 Kč - 119,7417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
polypropylen
48.0 mm
30,162 Kč - 117,4827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
polypropylen
48.0 mm
110,385 Kč - 170,4023 Kč 50 Skladem
M8
90.0 mm
polypropylen
48.0 mm
46,0727 Kč - 139,1386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
polypropylen
48.0 mm
62,7085 Kč - 152,7206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 mm
polypropylen
38.0 mm
30,7198 Kč - 119,5465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
polypropylen
48.0 mm
46,3376 Kč - 139,9891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
50.0 mm
polypropylen
48.0 mm
85,1592 Kč - 85,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
39.6 mm
elastomer termoplastický (TPE); polypropylen; nerezavějící ocel
47.6 mm
38,5009 Kč - 116,2835 Kč 4 Skladem
M10
20.0 mm
polypropylen
48.0 mm
19,9128 Kč - 40,6021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní /LDPE); polyamid
30.0 mm
35,7537 Kč - 107,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
31,3612 Kč - 32,0027 Kč 216 Skladem
M10
20.0 mm
44.0 mm
110,8172 Kč - 171,0576 Kč 130 Skladem
M8
100.0 mm
polypropylen
48.0 mm
11,8345 Kč - 14,6743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
22.0 mm
polyamid 6.6
22.0 mm
19,5216 Kč - 24,2106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22
25.0 mm
polyamid 6.6
38.0 mm
11,7691 Kč - 11,7691 Kč 3662 Skladem
M6
25.0 mm
25.0 mm
10286777 11,3648 Kč - 11,3648 Kč 8400 Skladem
M8
16.0 mm
20.0 mm
135,0389 Kč - 190,6358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
90.0 mm
polypropylen
48.0 mm
41,457 Kč - 125,1801 Kč 100 Skladem
M10
40.0 mm
polypropylen
38.0 mm
58,9575 Kč - 143,5451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
polypropylen
48.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 30.0 mm černá

10351475

Cenové rozmezí
119,7417 Kč - 39,6443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 16.0 mm černá

10351550

Cenové rozmezí
117,4827 Kč - 30,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 90.0 mm černá

10351635

Cenové rozmezí
170,4023 Kč - 110,385 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 60.0 mm černá

10351604

Cenové rozmezí
139,1386 Kč - 46,0727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 70.0 mm černá

10351314

Cenové rozmezí
152,7206 Kč - 62,7085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 20.0 mm černá

10351567

Cenové rozmezí
119,5465 Kč - 30,7198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 50.0 mm černá

10351499

Cenové rozmezí
139,9891 Kč - 46,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 47.6 mm M6 39.6 mm černá

10110638

Cenové rozmezí
85,1592 Kč - 85,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    47.6 mm
  • Délka závitu
    39.6 mm
  • Typ základny
    Metal Swivel
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 20.0 mm černá

10351468

Cenové rozmezí
116,2835 Kč - 38,5009 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 30.0 mm M8 15.0 mm černá

10290859

Cenové rozmezí
40,6021 Kč - 19,9128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál základny
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 16.0 mm černá

10351253

Cenové rozmezí
107,9446 Kč - 35,7537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky nízkoprofilové 44.0 mm M10 20.0 mm černá

10294086

Cenové rozmezí
32,0027 Kč - 31,3612 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    44.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 100.0 mm černá

10351642

Cenové rozmezí
171,0576 Kč - 110,8172 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné - z jednoho kusu 22.0 mm M10 22.0 mm černá

10182673

Cenové rozmezí
14,6743 Kč - 11,8345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Výška základny
    22.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - z jednoho kusu 38.0 mm M22 25.0 mm černá

10182666

Cenové rozmezí
24,2106 Kč - 19,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M22
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M6 25.0 mm černá

10286784

Cenové rozmezí
11,7691 Kč - 11,7691 Kč

Skladové zásoby
3662 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky nízkoprofilové 20.0 mm M8 16.0 mm černá

10286777

Cenové rozmezí
11,3648 Kč - 11,3648 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 90.0 mm černá

10351536

Cenové rozmezí
190,6358 Kč - 135,0389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 40.0 mm černá

10351284

Cenové rozmezí
125,1801 Kč - 41,457 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 70.0 mm černá

10351611

Cenové rozmezí
143,5451 Kč - 58,9575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    plastová pevná