Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,0389 Kč - 190,6358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,2742 Kč - 141,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 49,6286 Kč - 149,8898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33,4947 Kč - 101,2233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,9575 Kč - 143,5451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 30,1341 Kč - 117,399 Kč | 29 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 151,7863 Kč - 214,2996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33,8434 Kč - 102,2134 Kč | 6 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,6443 Kč - 119,7417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 43,3953 Kč - 131,0786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,7796 Kč - 123,8136 Kč | 170 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,0727 Kč - 139,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 108,3769 Kč - 167,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 124,0227 Kč - 191,4446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 38,5009 Kč - 116,2835 Kč | 4 Skladem |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 30,7198 Kč - 119,5465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 110,385 Kč - 170,4023 Kč | 50 Skladem |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 62,7085 Kč - 152,7206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 30,162 Kč - 117,4827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 46,3376 Kč - 139,9891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku