Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.
Produktová řada: SR5442 ,SR5701
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1158 Kč - 15,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,425 Kč - 66,7254 Kč | 6 Skladem |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10257036 | 9,3847 Kč - 18,7689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyethylen; ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 27,0384 Kč - 115,6777 Kč | 82 Skladem |
M8
|
polyamid; ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 479,85 Kč - 533,1667 Kč | 12 Skladem |
M12
|
polyamid; ocel nerezavějící
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 24,626 Kč - 24,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,2295 Kč - 38,3805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,3391 Kč - 22,3391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,5962 Kč - 27,5962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49,2661 Kč - 75,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,9508 Kč - 110,3152 Kč | 1746 Skladem |
M8
|
polyamid; ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,7374 Kč - 17,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 77,2387 Kč - 149,4018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku