Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – do kulatého nebo čtvercového otvoru

Skladem

Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.

Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2306

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Tvar montážního otvoru Barva Tloušťka panelu Koupit
3,5419 Kč - 3,5419 Kč 800 Skladem
UL94 V-2
Zaoblený čtverec
přírodní
3.6 - 5.1 mm
5,7451 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
Kulaté/čtvercové
černá
3.5 - 5.5 mm
5,773 Kč - 5,773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
Kulaté/čtvercové
černá
1.5 - 3.5 mm
15,4007 Kč - 15,4007 Kč 1000 Skladem
UL94 V-2
kulaté
přírodní
1.6 mm
15,4007 Kč - 15,4007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
kulaté
přírodní
3.2 mm
Nýty zatlačovací 5.6 mm 0.140 in 0.200 in polyamid 6 přírodní

10021842

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Tvar montážního otvoru
    Zaoblený čtverec
  • Průměr otvoru A
    6.4 mm
  • Průměr otvoru B
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    3.6 - 5.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 3.5 mm 5.5 mm polyamid 6.6 černá

10024072

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar montážního otvoru
    Kulaté/čtvercové
  • Průměr otvoru B
    5.5 mm
  • Minimální průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr otvoru
    5.3 mm
  • Tloušťka panelu
    3.5 - 5.5 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm polyamid 6.6 černá

10024065

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar montážního otvoru
    Kulaté/čtvercové
  • Průměr otvoru B
    4.5 mm
  • Minimální průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr otvoru
    5.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 - 3.5 mm
Nýt expanzní polyamid 6.6 přírodní

10406991

Cenové rozmezí
15,4007 Kč - 15,4007 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Tvar montážního otvoru
    kulaté
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýt expanzní polyamid 6.6 přírodní

10407004

Cenové rozmezí
15,4007 Kč - 15,4007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar montážního otvoru
    kulaté
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm