Zatlačovací nýty s nožičkami mají konstrukci se skládacími nožičkami, která poskytuje bezpečné upevnění pro řadu aplikací a materiálů.
Zatlačení dříku do těla nýtu způsobí, že se nožičky roztáhnou směrem ven, což jim umožní pevně uchytit materiál v sestavě. Nýtové nožičky se rozšiřují až do vzdálenosti 18,6 mm.
Tato expanze umožňuje nýtu pokrýt větší plochu, ale pak má slabší pevnost v tahu. Díky tomu jsou tyto nýty vhodnější pro tenčí aplikace, jako jsou lepenkové krabice a jiné porézní materiály. Po instalaci už nelze nýt z vnější strany krabice vyjmout.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3511 Kč - 2,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.142 - 0.181 in
3.6 - 4.6 mm
|
||
| 1,3511 Kč - 2,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 - 0.154 in
2.6 - 3.9 mm
|
||
| 2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 - 0.154 in
2.6 - 3.9 mm
|
||
| 2,9283 Kč - 2,9283 Kč | 1000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.142 - 0.181 in
3.6 - 4.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku