Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
1,2606 Kč - 1,2606 Kč 1700 Skladem
4.5 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
8,7152 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
17,4585 Kč - 17,4585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
10405543 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 11 Skladem
17.1 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.7 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
88 Skladem
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
4,6295 Kč - 4,6295 Kč 10 Skladem
28.2 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
0,8714 Kč - 0,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
4,253 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
  • z/ze 4
O-kroužek 14.0 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405246

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 4.5 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405161

Cenové rozmezí
1,2606 Kč - 1,2606 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 5.3 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405475

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 15.5 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405550


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405536


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 3.7 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405451


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 36.1 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 10.8 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405529

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405574


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 20.2 mm 3.5 mm FPM 75 černá

10405598

Cenové rozmezí
17,4585 Kč - 17,4585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 13.4 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405543


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 černá

10405604


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 37.7 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405406


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405260

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405567


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 40.7 mm 5.3 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405420


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405482


Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 28.2 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405345

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 2.9 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405147

Cenové rozmezí
0,8714 Kč - 0,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 25.0 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405321

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100