Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
2,3984 Kč - 2,3984 Kč 100 Skladem
10.8 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
2,1893 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
4,0857 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.4 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
59 Skladem
32.9 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 11 Skladem
17.1 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
89 Skladem
34.5 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
8,7152 Kč - 8,7152 Kč 313 Skladem
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
2
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 94 Skladem
7.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 100 Skladem
20.2 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
2,5518 Kč - 2,5518 Kč 90 Skladem
12.4 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 80 Skladem
21.8 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
17,4585 Kč - 17,4585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
8,7152 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
1,4502 Kč - 1,4502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
  • z/ze 4
O-kroužek 10.8 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405222

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.2 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405215

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405444


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 14.0 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405246

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 6.1 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405185

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 23.4 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405314

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 32.9 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405376


Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405260

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 34.5 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405383


Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405574


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405512

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
313 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.7 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405499

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 20.2 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405291

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 12.4 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405239

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 21.8 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405307

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 20.2 mm 3.5 mm FPM 75 černá

10405598

Cenové rozmezí
17,4585 Kč - 17,4585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 10.8 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405529

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 černá

10405604


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 5.3 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405178

Cenové rozmezí
1,4502 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405567


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100