Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
1,4502 Kč - 1,4502 Kč 400 Skladem
5.3 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
1,2606 Kč - 1,2606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
4,6295 Kč - 4,6295 Kč 10 Skladem
28.2 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
1,0667 Kč - 1,0667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 94 Skladem
7.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
2,5518 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
1,8127 Kč - 1,8127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
88 Skladem
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 11 Skladem
17.1 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
0,8714 Kč - 0,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 2500 Skladem
9.3 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
2,3984 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.5 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
4,0857 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.4 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
2,1893 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
  • z/ze 4
O-kroužek 5.3 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405178

Cenové rozmezí
1,4502 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 4.5 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405161

Cenové rozmezí
1,2606 Kč - 1,2606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 14.0 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405246

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 28.2 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405345

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 3.7 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405154

Cenové rozmezí
1,0667 Kč - 1,0667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405567


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.7 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405499

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 12.4 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405239

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.7 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405192

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405482


Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405260

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 2.9 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405147

Cenové rozmezí
0,8714 Kč - 0,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405574


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405505


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.3 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405208

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 10.8 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405222

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405277

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 37.5 mm 5.3 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 23.4 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405314

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.2 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405215

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100