Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
10405543 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.8 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.5 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
2.6 mm
FPM 75
2
94 Skladem
7.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
100 Skladem
10.8 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
80 Skladem
21.8 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR 70
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
94 Skladem
4.5 mm
1.8 mm
FPM 75
2
313 Skladem
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
2
10385142 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
FPM 75
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž nitrilová NBR
1
  • z/ze 4
O-kroužek 2.9 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405147


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405505


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 13.4 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405543


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.7 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405277


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 29.8 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405352


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 37.5 mm 5.3 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 černá

10405604


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 15.5 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405550


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.7 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405499


Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405574


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 3.7 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405451


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405536


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 10.8 mm 2.6 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405222


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 21.8 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10405307


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405567


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 4.5 mm 1.8 mm FPM 75 černá

10405468


Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 černá

10405512


Skladové zásoby
313 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    100
FPM 75 Kroužky těsnicí - sada O-kroužek - palcový

10385142


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Položka 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    382
  • Typ
    1
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada Sada O-kroužek - palcový

10385135


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    382
  • Typ
    1