Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment prvků k optickým vláknům obsahuje nízkoprofilové kruhové organizéry pro navinutí přebytečného vlákna na desku plošného spoje. Některé lze rozlomit a vytvořit z nich ohyb o 90 nebo 180 s konstantním poloměrem ohybu. Některé kruhové organizéry lze stohovat a montovat nad deskou plošných spojů. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Produktová řada: SREFA04
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Poloměr | Způsob montáže | Celková výška | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,9573 Kč - 130,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
30.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nosná základna
|
||
24,9049 Kč - 30,7477 Kč | 400 Skladem |
přírodní
|
43.2 mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fiber Support Base
|
||
94,8646 Kč - 94,8646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
30.0 mm
|
Adhesive
|
0.154 in
3.9 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
10312377 | 104,5143 Kč - 104,5143 Kč | 30 Skladem |
černá
|
30.0 mm
|
Screw
|
0.488 in
12.4 mm
|
Fiber Reel Storage
|
|
139,1107 Kč - 139,1107 Kč | 89 Skladem |
černá
|
40.0 mm
|
Screw
|
0.25 in
6.35 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
25,3511 Kč - 31,5844 Kč | 100 Skladem |
přírodní
|
43.2mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fiber Support Base
|
||
135,011 Kč - 135,011 Kč | 290 Skladem |
černá
|
35.0 mm
|
Screw
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
103,5521 Kč - 103,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
25.0 mm
|
Adhesive
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
112,1419 Kč - 112,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
30.0 mm
|
Screw
|
0.154 in
3.9 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
147,7563 Kč - 147,7563 Kč | 400 Skladem |
černá
|
30.0 mm
|
Adhesive
|
0.488 in
12.4 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
96,4543 Kč - 96,4543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
25.0 mm
|
Screw
|
0.25 in
6.35 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
22,6737 Kč - 27,9866 Kč | 360 Skladem |
přírodní
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fiber Support Base
|
||
115,9349 Kč - 115,9349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
25.0 mm
|
Adhesive
|
0.25 in
6.35 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
30,8034 Kč - 37,8734 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fiber Support Base
|
||
83,0676 Kč - 83,0676 Kč | 70 Skladem |
černá
|
25.0 mm
|
Screw
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fiber Reel Storage
|
||
217,0746 Kč - 217,0746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku