Menu Vyhledávání

Páčky ovládací – bez rukojeti

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Délka dlouhého závitu Koupit
335,0964 Kč - 335,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
63.5 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
127.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
152.4 mm
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
88.9 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
63.5 mm
12.7 mm
576,1093 Kč - 576,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
203.2 mm
25.4 mm
336,0626 Kč - 336,0626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
127.0 mm
12.7 mm
515,1158 Kč - 515,1158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
152.4 mm
19.1 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Cenové rozmezí
335,0964 Kč - 335,0964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    12.7 mm
  • Průměr hřídele
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    63.5 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    12.7 mm
  • Průměr hřídele
    7.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    127.0 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    19.1 mm
  • Průměr hřídele
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    152.4 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    12.7 mm
  • Průměr hřídele
    7.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    88.9 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    12.7 mm
  • Průměr hřídele
    7.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    63.5 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Cenové rozmezí
576,1093 Kč - 576,1093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    25.4 mm
  • Průměr hřídele
    14.3 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    203.2 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Cenové rozmezí
336,0626 Kč - 336,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    12.7 mm
  • Průměr hřídele
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    127.0 mm
Páčky ovládací - bez rukojeti 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Cenové rozmezí
515,1158 Kč - 515,1158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka dlouhého závitu
    19.1 mm
  • Průměr hřídele
    14.3 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková délka
    152.4 mm